APP 26/1500
180B5059
Flöde [gpm] [Max]: 94.37, Flöde [l/min] [Max]: 669.75, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 60, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1015, Varvtal [rpm] [Max]: 1500, Varvtal [rpm] [Min]: 600
180B5059
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| ATEX-överensstämmelse | No |
| Beskrivning | APP pump with ceramic |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flöde [gpm] [Max] | 94.370 gal/min |
| Flöde [l/min] [Max] | 669.75 l/min |
| Flöde [m³/h] [Max] | 26.79 m³/h |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | APP D 26/1500 01 A3B |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivning | APP pump with ceramic |
| Produktgrupp | Pump |
| Produkttyp | APP 21-38 |
| Typbeteckning | APP 26/1500 |
| UL-certifiering | No |
| Utlopp, tryck [psig] [Max] | 1015 psig |
| Utlopp, tryck[barg] [Max] | 60 barg |
| Varvtal [rpm] [Max] | 1500 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 600 varvtal |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 130 Kilogram |
| Nettovikt | 112 Kilogram |
| Volym | 91.127 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162786697 |
| Proposition 65 | No significant risk |