Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5056

Flöde [gpm] [Max]: 94.07, Flöde [l/min] [Max]: 296.6, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 60, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1015, Varvtal [rpm] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Min]: 600

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ATEX-överensstämmelseNo
BeskrivningAPP pump with ceramic
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Max]94.070 gal/min
Flöde [l/min] [Max]296.60 l/min
Flöde [m³/h] [Max]17.80 m³/h
GodkännandeCE
HusmaterialDuplex
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A3B
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningAPP pump with ceramic
ProduktgruppPump
ProdukttypAPP 21-38
Tätn. mat.FKM
TypbeteckningAPP 21/1200
UL-certifieringNo
Utlopp, tryck [barg] [Min]10 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max]1015 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min]145 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max]60 barg
Varvtal [rpm] [Max]1200 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]600 varvtal

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt130 Kilogram
Nettovikt112 Kilogram
Volym91.127 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162908990
Proposition 65No significant risk