APP 30/1200
180B5037
Flöde [gpm] [Max]: 31, Flöde [l/min] [Max]: 117.5, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 124, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1800, Varvtal [rpm] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Min]: 600
180B5037
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| ATEX-överensstämmelse | No |
| Beskrivning | APP 21-38 with ceramics |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flöde [gpm] [Max] | 31.000 gal/min |
| Flöde [l/min] [Max] | 117.50 l/min |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | APP D 30/1200 01 A6B |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivning | APP pump with ceramic |
| Produktgrupp | Pump |
| Produkttyp | APP 21-38 |
| Typbeteckning | APP 30/1200 |
| UL-certifiering | No |
| Utlopp, tryck [barg] [Min] | 70 barg |
| Utlopp, tryck [psig] [Max] | 1800 psig |
| Utlopp, tryck [psig] [Min] | 1015 psig |
| Utlopp, tryck[barg] [Max] | 124 barg |
| Varvtal [rpm] [Max] | 1200 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 600 varvtal |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 130 Kilogram |
| Nettovikt | 112 Kilogram |
| Volym | 92.172 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162711040 |
| Proposition 65 | No significant risk |