Danfoss logo
APP 26-1500 RO pump

Pump, APP 26/1500

180B3275

Flöde [gpm] [Max]: 94.37, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Varvtal [rpm] [Max]: 700, Varvtal [rpm] [Min]: 1500, Godkännande: CE

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ATEX-överensstämmelseNo
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Max]94.370 gal/min
Flöde [gpm] [Min]76.870 gal/min
Flöde [l/min] [Max]496.50 l/min
Flöde [l/min] [Min]297.67 l/min
Flöde [m³/h] [Max]29.79 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]17.86 m³/h
GodkännandeCE
HusmaterialSuper Duplex
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAPP S 26/1500 01 C19A
Omgivande temperatur [°C] [Max]50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Kännetecken
Värde
Omgivande temperatur [°F] [max]122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min]32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningAPP S pumps
ProduktgruppPump
ProdukttypAPP S 21-38
ServicerbarJa
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningAPP 26/1500
UL-certifieringNo
Utlopp, tryck [barg] [Min]10 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max]1200 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min]145 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max]83 barg
Varvtal [rpm] [Max]700 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]1500 varvtal

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt120 Kilogram
Nettovikt105 Kilogram
Volym91.406 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255122500
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens