Danfoss logo
APP 22-1500 RO pump

APP 22/1500 Ex

180B3263

Flöde [gpm] [Max]: 95.5, Flöde [l/min] [Max]: 367.5, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 70, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1015, Varvtal [rpm] [Max]: 1500, Varvtal [rpm] [Min]: 700, ATEX-överensstämmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ATEX-överensstämmelseEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
BeskrivningAPP 22/1500 Ex
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dräneringsanslutning, standardBSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum]0.250 in
Dräneringsanslutning, typGänga
Flöde [gpm] [Max]95.500 gal/min
Flöde [gpm] [Min]42.800 gal/min
Flöde [l/min] [Max]367.50 l/min
Flöde [l/min] [Min]164.90 l/min
Flöde [m³/h] [Max]22.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]9.90 m³/h
Förpackningens yttermått LxBxH [mm]562x336x466
Förpackningens yttermått LxBxH [tum]22x13,2x18,3
GodkännandeATEXCE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]700 varvtal
HusmaterialDuplex
In ansl standardMetrisk
Ingång, anslutningsstorlek (metrisk)M52
Ingång, tryck [barg] [Max]5.0 barg
Ingång, tryck [barg] [Min]2.0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max]72.5 psig
Ingång, tryck [psig] [Min]29.0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max]10 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max]145 psig
Inlopp anslutningstypGänga
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Ljudtrycksnivå [dB(A)]84 dBA
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAPP 22/1500 Ex
Medietemperatur [°C] [Max]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Medietemperatur [°F] [Max]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min]36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max]50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max]122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min]32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line14
ProduktbeskrivningAPP pumps
ProduktgruppPump
ProdukttypAPP 16-19+22
ServicerbarJa
Slagvolym [cm³/rev]253.30 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev]15.46 in³/rev
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningAPP 22/1500 Ex
UL-certifieringNo
Utgång, anslutningsstorlek (metrisk)M52
Utgångsanslutning, standardMetrisk
Utlopp anslutningstypGänga
Utlopp, tryck [barg] [Min]10 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max]1015 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min]145 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max]70 barg
Varvtal [rpm] [Max]1500 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]700 varvtal

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt93 Kilogram
Nettovikt72.85 Kilogram
Volym88.536 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428757638
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens