APP 16/1500 Ex
180B3260
Flöde [gpm] [Max]: 69.9, Flöde [l/min] [Max]: 269.1, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 70, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1015, Varvtal [rpm] [Max]: 1500, Varvtal [rpm] [Min]: 700, ATEX-överensstämmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3260
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| ATEX-överensstämmelse | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Beskrivning | APP 16/1500 Ex |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dräneringsanslutning, standard | BSPP |
| Dräneringsanslutning, storlek [tum] | 0.250 in |
| Dräneringsanslutning, typ | Gänga |
| Flöde [gpm] [Max] | 69.900 gal/min |
| Flöde [gpm] [Min] | 30.800 gal/min |
| Flöde [l/min] [Max] | 269.10 l/min |
| Flöde [l/min] [Min] | 118.40 l/min |
| Flöde [m³/h] [Max] | 16.10 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 7.10 m³/h |
| Förpackningens yttermått LxBxH [mm] | 562x336x466 |
| Förpackningens yttermått LxBxH [tum] | 22x13,2x18,3 |
| Godkännande | ATEXCE |
| Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] | 700 varvtal |
| Husmaterial | Duplex |
| In ansl standard | Metrisk |
| Ingång, anslutningsstorlek (metrisk) | M52 |
| Ingång, tryck [barg] [Max] | 5.0 barg |
| Ingång, tryck [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Ingång, tryck [psig] [Max] | 72.5 psig |
| Ingång, tryck [psig] [Min] | 29.0 psig |
| Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] | 10 barg |
| Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] | 145 psig |
| Inlopp anslutningstyp | Gänga |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Ljudtrycksnivå [dB(A)] | 84 dBA |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | APP 16/1500 Ex |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Max] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min] | 36 °F |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgivande temperatur [°F] [max] | 122 °F |
| Omgivande temperatur [°F] [min] | 32 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivning | APP pumps |
| Produktgrupp | Pump |
| Produkttyp | APP 16-19+22 |
| Servicerbar | Ja |
| Slagvolym [cm³/rev] | 188.30 cm³/rev |
| Slagvolym [tum³/rev] | 11.49 in³/rev |
| Tätn. mat. | NBR |
| Typbeteckning | APP 16/1500 Ex |
| UL-certifiering | No |
| Utgång, anslutningsstorlek (metrisk) | M52 |
| Utgångsanslutning, standard | Metrisk |
| Utlopp anslutningstyp | Gänga |
| Utlopp, tryck [barg] [Min] | 10 barg |
| Utlopp, tryck [psig] [Max] | 1015 psig |
| Utlopp, tryck [psig] [Min] | 145 psig |
| Utlopp, tryck[barg] [Max] | 70 barg |
| Varvtal [rpm] [Max] | 1500 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 700 varvtal |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 78 Kilogram |
| Nettovikt | 72.7 Kilogram |
| Volym | 87.996 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428757577 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |