Danfoss logo
APP 19-1200 RO pump

APP 19/1200

180B3256

Flöde [gpm] [Max]: 82.4, Flöde [l/min] [Max]: 317.2, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Min]: 700

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ATEX-överensstämmelseNo
BeskrivningPump for sea- or brackish water
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dräneringsanslutning, standardBSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum]0.250 in
Dräneringsanslutning, typGänga
Flöde [gpm] [Max]82.400 gal/min
Flöde [gpm] [Min]47.000 gal/min
Flöde [l/min] [Max]317.20 l/min
Flöde [l/min] [Min]181.00 l/min
Flöde [m³/h] [Max]19.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]10.80 m³/h
Förpackningens yttermått LxBxH [mm]562x336x466
Förpackningens yttermått LxBxH [tum]22x13,2x18,3
GodkännandeCE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]700 varvtal
HusmaterialDuplex
In ansl standardMetrisk
Ingång, anslutningsstorlek (metrisk)M52
Ingång, tryck [barg] [Max]5.0 barg
Ingång, tryck [barg] [Min]2.0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max]72.5 psig
Ingång, tryck [psig] [Min]29.0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max]10 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max]145 psig
Inlopp anslutningstypGänga
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Ljudtrycksnivå [dB(A)]84 dBA
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAPP 19/1200 Integrated Flushing Valve
Medietemperatur [°C] [Max]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Medietemperatur [°F] [Max]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min]36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max]50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max]122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min]32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line14
ProduktbeskrivningAPP pumps
ProduktgruppPump
ProdukttypAPP 16-19+22
ServicerbarJa
Slagvolym [cm³/rev]272.30 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev]16.62 in³/rev
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningAPP 19/1200
UL-certifieringNo
Utgång, anslutningsstorlek (metrisk)M52
Utgångsanslutning, standardMetrisk
Utlopp anslutningstypGänga
Utlopp, tryck [barg] [Min]10 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max]1200 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min]145 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max]83 barg
Varvtal [rpm] [Max]1200 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]700 varvtal

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt92.5 Kilogram
Nettovikt72.58 Kilogram
Volym87.965 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162668061
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens