Danfoss logo
APP 12-1200 RO pump

APP S pumps, APP S 13/1200

180B3228

Flöde [gpm] [Max]: 58.6, Flöde [l/min] [Max]: 225.4, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Min]: 700

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ATEX-överensstämmelseNo
BeskrivningPump for sea- or brackish water
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dräneringsanslutning, standardBSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum]0.250 in
Dräneringsanslutning, typGänga
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Max]58.600 gal/min
Flöde [gpm] [Min]32.900 gal/min
Flöde [l/min] [Max]225.40 l/min
Flöde [l/min] [Min]126.70 l/min
Flöde [m³/h] [Max]14.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]6.00 m³/h
GodkännandeCE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]700 varvtal
HusmaterialSuper Duplex
In ansl standardMetrisk
Ingång, anslutningsstorlek (metrisk)M42
Ingång, tryck [barg] [Max]5.0 barg
Ingång, tryck [barg] [Min]2.0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max]72.5 psig
Ingång, tryck [psig] [Min]29.0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max]10 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max]145 psig
Inlopp anslutningstypGänga
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Ljudtrycksnivå [dB(A)]85 dBA
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAPP S 13/1200
Medietemperatur [°C] [Max]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Medietemperatur [°F] [Max]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min]36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max]50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max]122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min]32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningAPP S pumps
ProduktgruppPump
ProdukttypAPP 11-13
ServicerbarJa
Slagvolym [cm³/rev]197.50 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev]12.05 in³/rev
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningAPP S 13/1200
UL-certifieringNo
Utgång, anslutningsstorlek (metrisk)M42
Utgångsanslutning, standardMetrisk
Utlopp anslutningstypGänga
Utlopp, tryck [barg] [Min]10 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max]1200 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min]145 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max]83 barg
Varvtal [rpm] [Max]1200 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]700 varvtal

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt93.54 Kilogram
Nettovikt73.108 Kilogram
Volym92.863 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162929018
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens