APP 13/1200 Ex
180B3224
Flöde [gpm] [Max]: 58.6, Flöde [l/min] [Max]: 225.4, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Min]: 700, ATEX-överensstämmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3224
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| ATEX-överensstämmelse | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Beskrivning | APP 13/1200 Ex |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dräneringsanslutning, standard | BSPP |
| Dräneringsanslutning, storlek [tum] | 0.250 in |
| Dräneringsanslutning, typ | Gänga |
| Flöde [gpm] [Max] | 58.600 gal/min |
| Flöde [gpm] [Min] | 32.900 gal/min |
| Flöde [l/min] [Max] | 225.40 l/min |
| Flöde [l/min] [Min] | 126.70 l/min |
| Flöde [m³/h] [Max] | 14.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 6.00 m³/h |
| Förpackningens yttermått LxBxH [mm] | 562x336x466 |
| Förpackningens yttermått LxBxH [tum] | 22x13,2x18,3 |
| Godkännande | ATEXCE |
| Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] | 700 varvtal |
| Husmaterial | Duplex |
| In ansl standard | Metrisk |
| Ingång, anslutningsstorlek (metrisk) | M42 |
| Ingång, tryck [barg] [Max] | 5.0 barg |
| Ingång, tryck [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Ingång, tryck [psig] [Max] | 72.5 psig |
| Ingång, tryck [psig] [Min] | 29.0 psig |
| Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] | 10 barg |
| Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] | 145 psig |
| Inlopp anslutningstyp | Gänga |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Ljudtrycksnivå [dB(A)] | 85 dBA |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | APP 13/1200 Ex |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Max] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min] | 36 °F |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgivande temperatur [°F] [max] | 122 °F |
| Omgivande temperatur [°F] [min] | 32 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivning | APP pumps |
| Produktgrupp | Pump |
| Produkttyp | APP 11-13 |
| Servicerbar | Ja |
| Slagvolym [cm³/rev] | 197.50 cm³/rev |
| Slagvolym [tum³/rev] | 12.05 in³/rev |
| Tätn. mat. | NBR |
| Typbeteckning | APP 13/1200 Ex |
| UL-certifiering | No |
| Utgång, anslutningsstorlek (metrisk) | M42 |
| Utgångsanslutning, standard | Metrisk |
| Utlopp anslutningstyp | Gänga |
| Utlopp, tryck [barg] [Min] | 10 barg |
| Utlopp, tryck [psig] [Max] | 1200 psig |
| Utlopp, tryck [psig] [Min] | 145 psig |
| Utlopp, tryck[barg] [Max] | 83 barg |
| Varvtal [rpm] [Max] | 1200 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 700 varvtal |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 92.8 Kilogram |
| Nettovikt | 74.48 Kilogram |
| Volym | 89.747 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428757317 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |