Danfoss logo
APP 13-1500 RO pump

APP 13/1500 Ex

180B3223

Flöde [gpm] [Max]: 60.6, Flöde [l/min] [Max]: 233.3, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 70, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1015, Varvtal [rpm] [Max]: 1500, Varvtal [rpm] [Min]: 700, ATEX-överensstämmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ATEX-överensstämmelseEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
BeskrivningAPP 13/1500 Ex
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dräneringsanslutning, standardBSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum]0.250 in
Dräneringsanslutning, typGänga
Flöde [gpm] [Max]60.600 gal/min
Flöde [gpm] [Min]26.000 gal/min
Flöde [l/min] [Max]233.30 l/min
Flöde [l/min] [Min]100.20 l/min
Flöde [m³/h] [Max]13.50 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]7.60 m³/h
Förpackningens yttermått LxBxH [mm]562x336x466
Förpackningens yttermått LxBxH [tum]22x13,2x18,3
GodkännandeATEXCE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]700 varvtal
HusmaterialDuplex
In ansl standardMetrisk
Ingång, anslutningsstorlek (metrisk)M42
Ingång, tryck [barg] [Max]5.0 barg
Ingång, tryck [barg] [Min]2.0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max]72.5 psig
Ingång, tryck [psig] [Min]29.0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max]10 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max]145 psig
Inlopp anslutningstypGänga
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Ljudtrycksnivå [dB(A)]85 dBA
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAPP 13/1500 Ex
Medietemperatur [°C] [Max]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Medietemperatur [°F] [Max]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min]36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max]50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max]122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min]32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line14
ProduktbeskrivningAPP pumps
ProduktgruppPump
ProdukttypAPP 11-13
ServicerbarJa
Slagvolym [cm³/rev]166.40 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev]10.15 in³/rev
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningAPP 13/1500 Ex
UL-certifieringNo
Utgång, anslutningsstorlek (metrisk)M42
Utgångsanslutning, standardMetrisk
Utlopp anslutningstypGänga
Utlopp, tryck [barg] [Min]10 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max]1015 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min]145 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max]70 barg
Varvtal [rpm] [Max]1500 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]700 varvtal

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt75 Kilogram
Nettovikt74.544 Kilogram
Volym87.996 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428757294
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens