APP pumps, APP 1,8 Ex
180B3144
Flöde [gpm] [Max]: 4.55, Flöde [l/min] [Max]: 49.45, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 3450, Varvtal [rpm] [Min]: 700, ATEX-överensstämmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3144
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| ATEX-överensstämmelse | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Beskrivning | Pump for sea- or brackish water |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flöde [gpm] [Max] | 4.550 gal/min |
| Flöde [l/min] [Max] | 49.45 l/min |
| Flöde [m³/h] [Max] | 0.86 m³/h |
| Godkännande | CEATEX |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | APP 1.8 Ex |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivning | APP pumps |
| Produktgrupp | Pump |
| Produkttyp | APP 1.5-3.5 |
| Typbeteckning | APP 1,8 Ex |
| UL-certifiering | No |
| Utlopp, tryck [psig] [Max] | 1200 psig |
| Utlopp, tryck[barg] [Max] | 83 barg |
| Varvtal [rpm] [Max] | 3450 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 700 varvtal |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 9.135 Kilogram |
| Nettovikt | 8.71 Kilogram |
| Volym | 5.968 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428756822 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |