Rotor/side plate kit, iSave 40
180F4181
Spare part for iSave 40
180F4181
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Används för produkt | iSave 40 |
| Beskrivning | Spare part for iSave 40 |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | iSave 40 Rotor stop kit |
| Product line | 14 |
| Produktgrupp | Spare part |
| Produkttyp | Spare part for iSave 40 |
| Typbeteckning | Rotor/side plate kit |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.047 Kilogram |
| Nettovikt | 0.012 Kilogram |
| Volym | 0.825 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162470749 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |