Energy Recovery Device, MPE S 70
180F7171
Monteringsriktning: Vertikal; Horisontell, Beräknad effekt [HP]: 30, Beräknad effekt [kW]: 0, Varvtal [rpm] [Min]: 625, Varvtal [rpm] [Max]: 875, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 70, HP-utflöde [gpm] [Max]: 308
180F7171
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Beräknad effekt [HP] | 30.0 HP |
| Beräknad effekt [kW] | 0.0 kW |
| Beskrivning | MPE S 70 |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Godkännande | CE |
| HP-utflöde [gpm] [Max] | 308 gal/min |
| HP-utflöde [m³/h] [Max] | 70 m³/h |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | MPE S 70 |
| Monteringsriktning | HorisontellVertikalBare shafted |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivning | MPE |
| Produktgrupp | Energy Recovery Device |
| Produkttyp | MPE 70 |
| Typbeteckning | MPE S 70 |
| UL-certifiering | No |
| Varvtal [rpm] [Max] | 875 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 625 varvtal |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 130 Kilogram |
| Nettovikt | 113.8 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 146.717 Liter |
| EAN/UPC | 5715162944516 |