Danfoss logo
MPE 70 with motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7066

Monteringsriktning: Vertikal, Beräknad effekt [HP]: 3, Beräknad effekt [kW]: 2.2, Varvtal [rpm] [Min]: 625, Varvtal [rpm] [Max]: 875, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 70, HP-utflöde [gpm] [Max]: 308

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Beräknad effekt [HP]3.0 HP
Beräknad effekt [kW]2.2 kW
BeskrivningMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck LP in ut [barg] [Max]0.74 barg
Differenstryck LP in ut [psig] [Max]10.7 psig
Differentialtryck HP in ut [barg] [Max]0.66 barg
Differentialtryck HP in ut [psig] [Max]9.6 psig
Dräneringsanslutning, standardMetrisk
Dräneringsanslutning, storlek [tum]0.250 in
Dräneringsanslutning, typBSPP
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Min]220.000 gal/min
Flöde [m³/h] [Min]50.00 m³/h
GodkännandeCE
Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max]11 lbf∙ft
Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max]15 N-m
HP-ingång, anslutning standardVictaulic
HP-ingång, anslutningsstorlek [tum]3.000 in
HP-ingång, intermittent [psig] [Min]29 psig
HP-ingång, tryck, intermittent [barg] [Min]2 barg
HP-utflöde [gpm] [Max]308 gal/min
HP-utflöde [m³/h] [Max]70 m³/h
HP-utgång, anslutning standardVictaulic
HP-utgång, anslutningsstorlek [tum]3.000 in
HP-utgång, tryck [barg] [Max]83 barg
HP-utgång, tryck [psig] [Max]1200 psig
HP-utloppstryck [barg] [Min]40 barg
HP-utloppstryck [psig] [Min]580 psig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassningIP55
Ljudtrycksnivå [dB(A)]85 dBA
LP in ut max. statiskt testtryck [barg]13 barg
LP in ut max. statiskt testtryck [psig]189 psig
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [gpm] [Max]308 gal/min
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [m³/h] [Max]70 m³/h
LP-ingång, tryck [barg] [Max]5 barg
LP-ingång, tryck [psig] [Max]72 psig
LP-ingång, tryck, högsta [barg]10 barg
LP-ingång, tryck, högsta [psig]145 psig
Kännetecken
Värde
LP-tillopp toppflöde [gpm]462 gal/min
LP-tillopp toppflöde [m³/h]105 m³/h
LP-utgång, anslutning standardVictaulic
LP-utgång, anslutningsstorlek [tum]3.000 in
Material DescriptionMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
MaterialtypDuplexSuper Duplex
Medietemperatur [°C] [Max]40 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Medietemperatur [°F] [Max]104 °F
Medietemperatur [°F] [Min]36 °F
MonteringsriktningVertikal
MotorisoleringsklassB
Motormoment vid nom. hastighet [Nm]22 N-m
Motormoment vid nom. hastighet [Nmlbf*fl]16.1 lbf∙ft
Motoromgivningstemperatur [°C] [Max]40 °C
Motoromgivningstemperatur [°F] [Max]104 °F
Motorpoler6
Motorram, storlekIEC 112
Motorspänning380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
MotorstandardIEC
Motorström [A]5.7 A
Omgivande temperatur [°C] [Max]50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max]122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min]32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningMPE
ProduktgruppEnergiåtervinningsenhet
ProdukttypMPE 70
ServicerbarJa
Smörjningsflöde 871 [gpm] [Max]5.3 gal/min
Smörjningsflöde vid 60 [m³/h] [Max]1.20 m³/h
Startmoment [Nm] [Max]90.00 N-m
Startmoment [Nmlbf*fl] [Max]66 lbf∙ft
Statiskt testtryck HP in ut [barg] [Max]108 barg
Statiskt testtryck HP in ut [psig] [Max]1566 psig
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningMPE S 70
UL-certifieringNo
Varvtal [rpm] [Max]875 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]625 varvtal

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt193.5 Kilogram
Nettovikt150 Kilogram
Volym518.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162286166
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens