Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Energiåtervinningsenhet, ISAVE 40

180F7119

Monteringsriktning: Vertikal; Horisontell, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 41, HP-utflöde [gpm] [Max]: 181, Beräknad effekt [HP]: 0, Beräknad effekt [kW]: 0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Beräknad effekt [HP]0.0 HP
Beräknad effekt [kW]0.0 kW
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentialtryck HP in ut [barg] [Max]5.00 barg
Differentialtryck HP in ut [psig] [Max]72.0 psig
Dräneringsanslutning, standardBSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum]0.250 in
Dräneringsanslutning, typBSPP
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Min]92.000 gal/min
Flöde [m³/h] [Min]21.00 m³/h
Förpackningens yttermått LxBxH [mm]760x380x380
Förpackningens yttermått LxBxH [tum]29,8x14,9x14,9
GodkännandeCE
Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max]75 lbf∙ft
Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max]102 N-m
HP-ingång, anslutning standardVictaulic
HP-ingång, anslutningsstorlek [tum]3.000 in
HP-ingång, intermittent [psig] [Min]44 psig
HP-ingång, tryck [barg] [Max]83 barg
HP-ingång, tryck [barg] [Min]20 barg
HP-ingång, tryck [psig] [Max]1200 psig
HP-ingång, tryck [psig] [Min]290 psig
HP-ingång, tryck, intermittent [barg] [Min]3 barg
HP-utflöde [gpm] [Max]181 gal/min
HP-utflöde [m³/h] [Max]41 m³/h
HP-utgång, anslutning standardVictaulic
HP-utgång, anslutningsstorlek [tum]3.000 in
HP-utgång, tryck [barg] [Max]83 barg
HP-utgång, tryck [psig] [Max]1200 psig
Innehåller batterierNo
Ljudtrycksnivå [dB(A)]84 dBA
LP in ut vid maxflöde [barg]1 barg
LP in ut vid maxflöde [psig]18 psig
LP-ingång, anslutning standardVictaulic
Kännetecken
Värde
LP-ingång, anslutningsstorlek [tum]3.000 in
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [gpm] [Max]295 gal/min
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [m³/h] [Max]67 m³/h
LP-ingång, tryck [barg] [Max]5 barg
LP-ingång, tryck [psig] [Max]72 psig
LP-ingång, tryck, högsta [barg]10 barg
LP-ingång, tryck, högsta [psig]145 psig
LP-utgång, anslutningsstorlek [tum]3.000 in
LP-utgång, tryck [barg] [Min]1 barg
LP-utgång, tryck [psig] [Min]15 psig
Material DescriptioniSave S 40/1200 24 C4B
MaterialtypSuper Duplex
Medietemperatur [°C] [Max]40 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Medietemperatur [°F] [Max]104 °F
Medietemperatur [°F] [Min]36 °F
MonteringsriktningVertikalHorisontellBare shafted
Omgivande temperatur [°C] [Max]50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max]122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min]32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningiSave
ProduktgruppEnergiåtervinningsenhet
ProdukttypiSave 40
ServicerbarJa
Smörjningsflöde 871 [gpm] [Max]3.5 gal/min
Smörjningsflöde vid 60 [m³/h] [Max]0.80 m³/h
Startmoment [Nm] [Max]150.00 N-m
Startmoment [Nmlbf*fl] [Max]110 lbf∙ft
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningISAVE 40
UL-certifieringNo
Varvtal [rpm] [Max]1200 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]600 varvtal

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt149.2 Kilogram
Nettovikt146.86 Kilogram
Volym109.744 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255157496
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens