Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Energiåtervinningsenhet, iSave 21 Plus

180F7118

Monteringsriktning: Vertikal; Horisontell, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 22, HP-utflöde [gpm] [Max]: 96, Beräknad effekt [HP]: 0, Beräknad effekt [kW]: 0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Beräknad effekt [HP]0.0 HP
Beräknad effekt [kW]0.0 kW
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentialtryck HP in ut [barg] [Max]5.00 barg
Differentialtryck HP in ut [psig] [Max]73.0 psig
Dräneringsanslutning, standardBSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum]0.250 in
Dräneringsanslutning, typBSPP
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Min]26.000 gal/min
Flöde [m³/h] [Min]6.00 m³/h
GodkännandeCE
Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max]36 lbf∙ft
Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max]49 N-m
HP-ingång, anslutning standardVictaulic
HP-ingång, anslutningsstorlek [tum]2.000 in
HP-ingång, intermittent [psig] [Min]44 psig
HP-ingång, tryck [barg] [Max]83 barg
HP-ingång, tryck [barg] [Min]15 barg
HP-ingång, tryck [psig] [Max]1200 psig
HP-ingång, tryck [psig] [Min]217 psig
HP-ingång, tryck, intermittent [barg] [Min]3 barg
HP-utflöde [gpm] [Max]96 gal/min
HP-utflöde [m³/h] [Max]22 m³/h
HP-utgång, anslutning standardVictaulic
HP-utgång, anslutningsstorlek [tum]2.000 in
HP-utgång, tryck [barg] [Max]83 barg
HP-utgång, tryck [psig] [Max]1200 psig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
LP in ut vid maxflöde [barg]1 barg
LP in ut vid maxflöde [psig]13 psig
LP-ingång, anslutning standardVictaulic
LP-ingång, anslutningsstorlek [tum]2.000 in
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [gpm] [Max]145 gal/min
Kännetecken
Värde
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [m³/h] [Max]33 m³/h
LP-ingång, tryck [barg] [Max]5 barg
LP-ingång, tryck [psig] [Max]72 psig
LP-ingång, tryck, högsta [barg]10 barg
LP-ingång, tryck, högsta [psig]145 psig
LP-utgång, anslutningsstorlek [tum]2.000 in
LP-utgång, tryck [barg] [Min]1 barg
LP-utgång, tryck [psig] [Min]15 psig
Material DescriptioniSave S 21/1500 24 C1B
MaterialtypSuper Duplex
Medietemperatur [°C] [Max]40 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Medietemperatur [°F] [Max]104 °F
Medietemperatur [°F] [Min]36 °F
MonteringsriktningHorisontellVertikalBare shafted
Motoromgivningstemperatur [°C] [Max]41 °C
Motoromgivningstemperatur [°F] [Max]105 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max]50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max]122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min]32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningiSave
ProduktgruppEnergiåtervinningsenhet
ProdukttypISAVE 21 PLUS
Smörjningsflöde 871 [gpm] [Max]1.8 gal/min
Smörjningsflöde vid 60 [m³/h] [Max]0.40 m³/h
Startmoment [Nm] [Max]50.00 N-m
Startmoment [Nmlbf*fl] [Max]37 lbf∙ft
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningiSave 21 Plus
UL-certifieringNo
Varvtal [rpm] [Max]1500 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]500 varvtal

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt56.5 Kilogram
Nettovikt43 Kilogram
Volym52.965 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255157465
Proposition 65No significant risk