Energiåtervinningsenhet
180F1154
Flöde [l/min] [Max]: 161.7, Flöde [m³/h] [Max]: 9.7, Flöde [gpm] [Max]: 43, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max]: 190, Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max]: 142, null: 80 - 124
180F1154
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Beräknad effekt [HP] | 50.0 HP |
| Beräknad effekt [kW] | 37.0 kW |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flöde [gpm] [Max] | 43.000 gal/min |
| Flöde [l/min] [Max] | 161.70 l/min |
| Flöde [m³/h] [Max] | 9.70 m³/h |
| Godkännande | CE |
| Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max] | 142 lbf∙ft |
| Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max] | 190 N-m |
| Ingång, tryck [barg] [Max] | 124.0 barg |
| Ingång, tryck [barg] [Min] | 80.0 barg |
| Ingång, tryck [psig] [Max] | 1800.0 psig |
| Ingång, tryck [psig] [Min] | 1160.0 psig |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Ljudtrycksnivå [dB(A)] | 85 dBA |
| Material Description | APM S 9.7/1800 01 C2A |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°F] [Max] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min] | 36 °F |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgivande temperatur [°F] [max] | 122 °F |
| Omgivande temperatur [°F] [min] | 32 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 14 |
| Produktgrupp | Energiåtervinningsenhet |
| Produkttyp | APM S 5.4-9.7 |
| Slagvolym [cm³/rev] | 90.00 cm³/rev |
| Slagvolym [tum³/rev] | 5.49 in³/rev |
| Typbeteckning | APM 9.7 |
| UL-certifiering | No |
| Utlopp, tryck [barg] [Min] | 3 barg |
| Utlopp, tryck [psig] [Max] | 87 psig |
| Utlopp, tryck [psig] [Min] | 44 psig |
| Utlopp, tryck[barg] [Max] | 6 barg |
| Varvtal [rpm] [Max] | 1800 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 700 varvtal |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 48.5 Kilogram |
| Nettovikt | 43.302 Kilogram |
| Volym | 36 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255159933 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |