Danfoss logo
APM S

Energiåtervinningsenhet

180F1014

Flöde [l/min] [Max]: 667, Flöde [m³/h] [Max]: 40, Flöde [gpm] [Max]: 176, Varvtal [rpm] [Max]: 1500, Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max]: 616, Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max]: 455, null: 30 - 83

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Beräknad effekt [HP]100.0 HP
Beräknad effekt [kW]110.0 kW
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flöde [gpm] [Max]176.000 gal/min
Flöde [l/min] [Max]667.00 l/min
Flöde [m³/h] [Max]40.00 m³/h
GodkännandeCE
Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max]455 lbf∙ft
Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max]616 N-m
Ingång, tryck [barg] [Max]83.0 barg
Ingång, tryck [barg] [Min]30.0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max]1200.0 psig
Ingång, tryck [psig] [Min]435.0 psig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Ljudtrycksnivå [dB(A)]85 dBA
Material DescriptionAPM S 40/1500 01 C1A
Medietemperatur [°C] [Max]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°F] [Max]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min]36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max]50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max]122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min]32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktgruppEnergiåtervinningsenhet
ProdukttypAPM S 22-40
Slagvolym [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev]27.09 in³/rev
TypbeteckningAPM 40
UL-certifieringNo
Utlopp, tryck [barg] [Min]3 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max]87 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min]44 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max]6 barg
Varvtal [rpm] [Max]1500 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]700 varvtal

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt120 Kilogram
Nettovikt105 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym87.996 Liter
EAN/UPC5715162834435