FVR-D, Nominellt tryck [bar]: 25, Med dräneringskulventil, Invändig gänga, Rp 2
065B8246
FVR-D-sil DN50 Rp2
065B8246
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | Rp 2 |
| Anslutningstyper | Invändig gänga |
| Antal maskor [n/cm²] | 50 |
| Beskrivning | FVR-D-sil DN50 Rp2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Filtertyp | Med dräneringskulventil |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 36.00 m³/h |
| Material | DZR-mässing CuZn36Pb2AS |
| Material Description | FVR-D strainer DN50 Rp2 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
| Nätstorlek [mm] | 0.50 mm |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Extraprodukter |
| Produkttyp | FVR-D |
| SCIP ID nr | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | 065B8246 |
| Stand. för godkännande | ISO 7/1 |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.745 Kilogram |
| Nettovikt | 1.7 Kilogram |
| Volym | 1.472 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |