FVR-D, Nominellt tryck [bar]: 25, Med dräneringskulventil, Invändig gänga, Rp 1 1/2
065B8245
FVR-D-sil DN40 Rp1 1/2
065B8245
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | Rp 1 1/2 |
| Anslutningstyper | Invändig gänga |
| Antal maskor [n/cm²] | 50 |
| Beskrivning | FVR-D-sil DN40 Rp1 1/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 40 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Filtertyp | Med dräneringskulventil |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 24.50 m³/h |
| Material | DZR-mässing CuZn36Pb2AS |
| Material Description | FVR-D strainer DN40 Rp1 1/2 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
| Nätstorlek [mm] | 0.50 mm |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgrupp | Extraprodukter |
| Produkttyp | FVR-D |
| SCIP ID nr | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | 065B8245 |
| Stand. för godkännande | ISO 7/1 |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.072 Kilogram |
| Nettovikt | 1.045 Kilogram |
| Volym | 0.9 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |