Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Nominellt tryck [bar]: 25, Med dräneringskulventil, Invändig gänga, Rp 1

065B8243

FVR-D-sil DN25 Rp1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekRp 1
AnslutningstyperInvändig gänga
Antal maskor [n/cm²]50
Antal per förpackningsformat40 antal
BeskrivningFVR-D-sil DN25 Rp1
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FiltertypMed dräneringskulventil
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]11.20 m³/h
MaterialDZR-mässing CuZn36Pb2AS
Material DescriptionFVR-D strainer DN25 Rp1
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Nätstorlek [mm]0.50 mm
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppExtraprodukter
ProdukttypFVR-D
SCIP ID nr5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP-dokumentproduktnamn065B8243
Stand. för godkännandeISO 7/1
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.55 Kilogram
Nettovikt0.53 Kilogram
Volym0.438 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104042374
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm