FVF, PN 16, DN 250, Med propp, Fläns, 250
065B7846
FVF DN250 PN16 med propp, 2 hål
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: FVF
065B7846
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek | 250 |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal maskor [n/cm²] | 25 |
| Beskrivning | FVF DN250 PN16 med propp, 2 hål |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 250 mm |
| Filtertyp | Med propp |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 1260.00 m³/h |
| Material | Grått gjutjärn EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | Strainer FVF DN250 PN16 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
| Nätstorlek [mm] | 1.18 mm |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Extraprodukter |
| Produkttyp | FVF |
| Stand. för godkännande | DIN EN 1092-2 |
| Storlek | DN 250 |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 176.5 Kilogram |
| Nettovikt | 162 Kilogram |
| Volym | 200.736 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556153 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |