Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 300, Med propp, Fläns, 300

065B7783

FVF DN300 PN25 med propp
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: FVF

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek300
AnslutningstyperFläns
Antal maskor [n/cm²]25
BeskrivningFVF DN300 PN25 med propp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]300 mm
FiltertypMed propp
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]1735.00 m³/h
MaterialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material DescriptionFVF DN300 PN25 with Plug
Medietemperatur [°C] [Max]350 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Nätstorlek [mm]1.18 mm
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppExtraprodukter
ProdukttypFVF
Stand. för godkännandeDIN EN 1092-2
StorlekDN 300
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt285 Kilogram
Nettovikt285 Kilogram
Volym314.496 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421555453
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens