Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 150, Med propp, Fläns, 150

065B7780

FVF DN150 PN25 med propp
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: FVF

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek150
AnslutningstyperFläns
Antal maskor [n/cm²]25
BeskrivningFVF DN150 PN25 med propp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
FiltertypMed propp
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]526.00 m³/h
MaterialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material DescriptionFVF DN150 PN25 with Plug
Medietemperatur [°C] [Max]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Nätstorlek [mm]1.18 mm
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppExtraprodukter
ProdukttypFVF
Stand. för godkännandeDIN EN 1092-2
StorlekDN 150
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60.4 Kilogram
Nettovikt60.4 Kilogram
Volym142.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421555422
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens