Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 125, Med propp, Fläns, 125

065B7779

FVF DN125 PN25 med propp

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek125
AnslutningstyperFläns
Antal maskor [n/cm²]25
BeskrivningFVF DN125 PN25 med propp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]125 mm
FiltertypMed propp
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]350.00 m³/h
MaterialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material DescriptionFVF DN125 PN25 with Plug
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Nätstorlek [mm]1.18 mm
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppExtraprodukter
ProdukttypFVF
Stand. för godkännandeDIN EN 1092-2
StorlekDN 125
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt41.347 Kilogram
Nettovikt33.2 Kilogram
Volym88.16 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421555415
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens