FVF, PN 25, DN 80, Med propp, Fläns, 80
065B7777
FVF DN80 PN25 med propp
065B7777
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek | 80 |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal maskor [n/cm²] | 25 |
| Beskrivning | FVF DN80 PN25 med propp |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 80 mm |
| Filtertyp | Med propp |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 140.00 m³/h |
| Material | Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Material Description | FVF DN80 PN25 with Plug |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
| Nätstorlek [mm] | 1.18 mm |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgrupp | Extraprodukter |
| Produkttyp | FVF |
| Stand. för godkännande | DIN EN 1092-2 |
| Storlek | DN 80 |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 25 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15.8 Kilogram |
| Nettovikt | 15.225 Kilogram |
| Volym | 22.016 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555392 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |