Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 25, DN 50, Med propp, Fläns, 50

065B7775

FVF DN50 PN25 med propp

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek50
AnslutningstyperFläns
Antal maskor [n/cm²]64
BeskrivningFVF DN50 PN25 med propp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
FiltertypMed propp
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]54.00 m³/h
MaterialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material DescriptionFVF DN50 PN25 with Plug
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Nätstorlek [mm]0.87 mm
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppExtraprodukter
ProdukttypFVF
Stand. för godkännandeDIN EN 1092-2
StorlekDN 50
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.07 Kilogram
Nettovikt8.696 Kilogram
Volym11.563 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421555378
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens