Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 20, Med propp, Fläns, 20

065B7771

FVF DN20 PN25 med propp

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek20
AnslutningstyperFläns
Antal maskor [n/cm²]150
Antal per förpackningsformat6 antal
BeskrivningFVF DN20 PN25 med propp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
FiltertypMed propp
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]9.50 m³/h
MaterialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material DescriptionFVF DN20 PN25 with Plug
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Nätstorlek [mm]0.54 mm
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppExtraprodukter
ProdukttypFVF
Stand. för godkännandeDIN EN 1092-2
StorlekDN 20
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.438 Kilogram
Nettovikt3.438 Kilogram
Volym2.126 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421555330
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens