Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, Med propp, Fläns, 125

065B7767

FVF DN125 PN16 Plugg-specialsåll, I-p

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek125
AnslutningstyperFläns
Antal maskor [n/cm²]280
Antal per förpackningsformat5 antal
BeskrivningFVF DN125 PN16 Plugg-specialsåll, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]125 mm
FiltertypMed propp
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]326.40 m³/h
MaterialGrått gjutjärn EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN125 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Nätstorlek [mm]0.40 mm
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppExtraprodukter
ProdukttypFVF
Stand. för godkännandeDIN EN 1092-2
StorlekDN 125
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt44.5 Kilogram
Nettovikt37 Kilogram
Volym89.28 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421555774
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens