Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 50, Med propp, Fläns, 50

065B7763

FVF DN50 PN16 Plugg-specialsåll, I-p

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek50
AnslutningstyperFläns
Antal maskor [n/cm²]280
Antal per förpackningsformat18 antal
BeskrivningFVF DN50 PN16 Plugg-specialsåll, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
FiltertypMed propp
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]49.00 m³/h
MaterialGrått gjutjärn EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN50 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Nätstorlek [mm]0.40 mm
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppExtraprodukter
ProdukttypFVF
Stand. för godkännandeDIN EN 1092-2
StorlekDN 50
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.638 Kilogram
Nettovikt9 Kilogram
Volym18.667 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421555736
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens