Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 16, DN 100, Med propp, Fläns, 100

065B7748

FVF DN100 PN16 med propp

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek100
AnslutningstyperFläns
Antal maskor [n/cm²]25
BeskrivningFVF DN100 PN16 med propp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
FiltertypMed propp
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]201.00 m³/h
MaterialGrått gjutjärn EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN100 PN16 with Plug
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Nätstorlek [mm]1.18 mm
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppExtraprodukter
ProdukttypFVF
Stand. för godkännandeDIN EN 1092-2
StorlekDN 100
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt27.6 Kilogram
Nettovikt23.2 Kilogram
Volym90.86 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421555262
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens