FVF, PN 16, DN 20, Med propp, Fläns, 20
065B7741
FVF DN20 PN16 med propp
065B7741
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek | 20 |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal maskor [n/cm²] | 150 |
| Antal per förpackningsformat | 6 antal |
| Beskrivning | FVF DN20 PN16 med propp |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Filtertyp | Med propp |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Material | Grått gjutjärn EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN20 PN16 with Plug |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
| Nätstorlek [mm] | 0.54 mm |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgrupp | Extraprodukter |
| Produkttyp | FVF |
| Stand. för godkännande | DIN EN 1092-2 |
| Storlek | DN 20 |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.21 Kilogram |
| Nettovikt | 3.21 Kilogram |
| Volym | 1.35 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555194 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |