FVF, PN 16, DN 300, Med dräneringskulventil, Fläns, 300
065B7739
FVF DN300 PN16 med kulventil påmonterad
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: FVF
065B7739
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek | 300 |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal maskor [n/cm²] | 25 |
| Beskrivning | FVF DN300 PN16 med kulventil påmonterad |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 300 mm |
| Filtertyp | Med dräneringskulventil |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 1735.00 m³/h |
| Material | Grått gjutjärn EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN300 PN16 with draining valve |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
| Nätstorlek [mm] | 1.18 mm |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Extraprodukter |
| Produkttyp | FVF |
| Stand. för godkännande | DIN EN 1092-2 |
| Storlek | DN 300 |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 280 Kilogram |
| Nettovikt | 280 Kilogram |
| Volym | 460.8 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555118 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |