FVF, PN 16, DN 200, Med dräneringskulventil, Fläns, 200
065B7737
FVF DN200 PN16 med kulventil påmonterad
065B7737
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek | 200 |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal maskor [n/cm²] | 25 |
| Beskrivning | FVF DN200 PN16 med kulventil påmonterad |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 200 mm |
| Filtertyp | Med dräneringskulventil |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 870.00 m³/h |
| Material | Grått gjutjärn EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN200 PN16 with draining valve |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
| Nätstorlek [mm] | 1.18 mm |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Extraprodukter |
| Produkttyp | FVF |
| Stand. för godkännande | DIN EN 1092-2 |
| Storlek | DN 200 |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 123 Kilogram |
| Nettovikt | 109 Kilogram |
| Volym | 230.4 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555620 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |