Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 150, Med dräneringskulventil, Fläns, 150

065B7736

FVF DN150 PN16 med kulventil påmonterad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek150
AnslutningstyperFläns
Antal maskor [n/cm²]25
BeskrivningFVF DN150 PN16 med kulventil påmonterad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
FiltertypMed dräneringskulventil
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]542.00 m³/h
MaterialGrått gjutjärn EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN150 PN16 with draining valve
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Nätstorlek [mm]1.18 mm
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppExtraprodukter
ProdukttypFVF
Stand. för godkännandeDIN EN 1092-2
StorlekDN 150
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt66.5 Kilogram
Nettovikt53.2 Kilogram
Volym199.92 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421555613
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens