Danfoss logo
Såll och O-ring för FVR/FVR-D DN32-product-details

Såll och O-ring för FVR/FVR-D DN32

065B8250

Såll och O-ring för FVR/FVR-D DN32

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal maskor [n/cm²]50
Antal per förpackningsformat15 antal
BeskrivningSåll och O-ring för FVR/FVR-D DN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatMultipack
HusmaterialRostfritt stål, EPDM-gummi
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFVR Screen DN32
Medietemperatur [°C] [Max]130 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Nätstorlek [mm]0.50 mm
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppTillbehör – Extraprodukter
ProdukttypFVR-såll
SCIP ID nr5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP-dokumentproduktnamn065B8250
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.008 Kilogram
Nettovikt0.008 Kilogram
Volym0.066 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104042510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm