Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF-packning

065B7897

FVF-packning DN300
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för silar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
BeskrivningFVF-packning DN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HusmaterialFörstärkt grafit
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFVF DN300 spare gasket
Medietemperatur [°C] [Max]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppTillbehör – Extraprodukter
ProdukttypFVF-packning
SizeDN 300
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.564 Kilogram
Nettovikt0.06 Kilogram
Volym4.345 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424503376
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens