FVF-packning
065B7896
FVF-packning DN250
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för silar
065B7896
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Beskrivning | FVF-packning DN250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Husmaterial | Förstärkt grafit |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Gasket for striner DN250 PN16, graphite |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 350 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgrupp | Tillbehör – Extraprodukter |
| Produkttyp | FVF-packning |
| Size | DN 250 |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.048 Kilogram |
| Nettovikt | 0.04 Kilogram |
| Volym | 0.256 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031958 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |