Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF-packning

065B7891

FVF-packning DN80 I-p

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
BeskrivningFVF-packning DN80 I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
HusmaterialFörstärkt grafit
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFVF DN80 spare gasket
Medietemperatur [°C] [Max]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppTillbehör – Extraprodukter
ProdukttypFVF-packning
SizeDN 80
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.008 Kilogram
Nettovikt0.003 Kilogram
Volym0.059 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104031903
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens