Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF-packning

065B7890

FVF-packning DN65

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
BeskrivningFVF-packning DN65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
HusmaterialFörstärkt grafit
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFVF DN65 spare gasket
Medietemperatur [°C] [Max]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppTillbehör – Extraprodukter
ProdukttypFVF-packning
SizeDN 65
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.009 Kilogram
Nettovikt0.003 Kilogram
Volym0.062 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104031699
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens