FVF-packning
065B7887
FVF-packning DN25-32
065B7887
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Beskrivning | FVF-packning DN25-32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Husmaterial | Förstärkt grafit |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | FVF DN25/32 spare gasket |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 350 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgrupp | Tillbehör – Extraprodukter |
| Produkttyp | FVF-packning |
| Size | DN 25 |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.002 Kilogram |
| Nettovikt | 0.001 Kilogram |
| Volym | 0.06 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031668 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |