Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Såll DN300 PN16-25 Fin+packning

065B7837

Såll DN300 PN16-25 Fin+packning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal maskor [n/cm²]625
Antal per förpackningsformat2 antal
BeskrivningSåll DN300 PN16-25 Fin+packning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
HusmaterialRostfritt stål mat.nr 1.4301
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFVF Screen DN300 Fine Mesh
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Nätstorlek [mm]0.25 mm
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line08
ProduktgruppTillbehör – Extraprodukter
ProdukttypFV-såll – Fina
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.1 Kilogram
Nettovikt2.1 Kilogram
Volym45.63 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421556054
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens