Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Såll DN80 PN16-25 Normal+packning

065B7817

Såll DN80 PN16-25 Normal+packning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal maskor [n/cm²]25
Antal per förpackningsformat8 antal
BeskrivningSåll DN80 PN16-25 Normal+packning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatMultipack
HusmaterialRostfritt stål mat.nr 1.4301
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFVF Screen DN80 Std Mesh
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Nätstorlek [mm]1.18 mm
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppTillbehör – Extraprodukter
ProdukttypFV-såll – Normala
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.177 Kilogram
Nettovikt0.172 Kilogram
Volym1.048 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421555859
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens