Såll DN15/20 PN16-25 Normal+packning
065B7810
Såll DN15/20 PN16-25 Normal+packning
065B7810
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal maskor [n/cm²] | 150 |
| Antal per förpackningsformat | 4 antal |
| Beskrivning | Såll DN15/20 PN16-25 Normal+packning |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Husmaterial | Rostfritt stål mat.nr 1.4301 |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | FVF Screen DN15/20 Std Mesh |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 350 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
| Nätstorlek [mm] | 0.54 mm |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgrupp | Tillbehör – Extraprodukter |
| Produkttyp | FV-såll – Normala |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.026 Kilogram |
| Nettovikt | 0.01 Kilogram |
| Volym | 0.117 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555781 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |