FVF-M, Magnetisk insats DN300
065B7800
Magnetisk insats DN300
065B7800
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Beskrivning | Magnetisk insats DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Husmaterial | BaFe 12019 |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN300 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 350 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – Extraprodukter |
| Produkttyp | FVF-M |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.4 Kilogram |
| Nettovikt | 1.4 Kilogram |
| Volym | 0.752 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555569 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |