TD-S, 100 kW, 650 L
161L1354
THERMODUAL-S 650-100 StS
161L1354
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsdimension cirkulation | Rp1" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 26,9 mm |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | Rp2" |
| Anslutningsdimension värme | 26,9 mm |
| Anslutningsdimension värme | svetsad |
| Anslutningsriktning primär | Horisontell |
| Anslutningstyp fjärrvärme | svetsad |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | invändig gänga |
| Antal hushåll [Max] | 52 |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivning | THERMODUAL-S 650-100 StS |
| Bredd med kapsling [mm] | 1050 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min] | 0.09 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck primär [bar] [Max] | 16 bar |
| Djup med kapsling [mm] | 1165 mm |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 1.90 m³/h |
| Flöde sekundär [m3/h] [Max] | 1.71 m³/h |
| Godkännande | DVGWCE |
| Hetvattenkärl, volym [l] | 650 L |
| Höjd med kapsling [mm] | 1830 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | EPS med laminerad fleece |
| Kapacitet [ kW ] | 100.0 kW |
| Konstruktion | stående |
| Material Description | ThermoDual-S 650-100 StS HEX |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Namn på kategori | Undercentraler för tanklösning |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Paket 2, bredd [mm] | 1200 mm |
| Paket 2, djup [mm] | 800 mm |
| Paket 2, höjd [mm] | 500 mm |
| Paket, bredd [mm] | 1000 mm |
| Paket, djup [mm] | 1000 mm |
| Paket, höjd [mm] | 1975 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | DHW system |
| Produkttyp | TD-S |
| Pump för tappvarmvatten, tillverkare | Grundfos |
| Pump för tappvarmvatten, typ | UPM2K |
| Reglertyp för tappvarmvatten | External control |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | No Controller |
| Rördimension cirkulation | DN25 |
| Rördimension fjärrvärme | DN20 |
| Rördimension för tappvarmvatten | DN50 |
| Rördimension värme | DN20 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Strömstyrka [A] [Max] | 0.2 A |
| Tankmaterial | 14571 |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 150 °C |
| Tilloppstemperatur, rekommenderad [˚C] | 70 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| Tryck, primär [bar] [Max] | 16 bar |
| Tryck, sekundär [bar] [Max] | 10 bar |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed stainless steel |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB37M-1-30 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 103 Kilogram |
| Nettovikt | 103 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162854556 |