Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

TD-S, 80 kW, 500 L

161L0997

THERMODUAL-S 500-80

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulationRp1"
Anslutningsdimension fjärrvärme26,9 mm
Anslutningsdimension för tappvarmvattenRp1 1/2"
Anslutningsdimension värme26,9 mm
Anslutningsdimension värmesvetsad
Anslutningsriktning primärHorisontell
Anslutningstyp fjärrvärmesvetsad
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Antal hushåll [Max]39
Application typeDHW storage & charging
BeskrivningTHERMODUAL-S 500-80
Bredd med kapsling [mm]925 mm
CE-godkändYes
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.11 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]25 bar
Djup med kapsling [mm]1065 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]1.52 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]1.37 m³/h
GodkännandeDVGWCE
Hetvattenkärl, volym [l]500 L
Höjd med kapsling [mm]1765 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPS med laminerad fleece
Kapacitet [ kW ]80.0 kW
Konstruktionstående
Material DescriptionThermoDual-S 500-80 v2023
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för tanklösning
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Paket 2, bredd [mm]1200 mm
Paket 2, djup [mm]800 mm
Paket 2, höjd [mm]500 mm
Paket, bredd [mm]900 mm
Paket, djup [mm]900 mm
Paket, höjd [mm]1885 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppDHW system
ProdukttypTD-S
Pump för tappvarmvatten, tillverkareGrundfos
Pump för tappvarmvatten, typUPM2K
Reglertyp för tappvarmvattenExternal control
Regulatornamn för tappvarmvattenNo Controller
Rördimension cirkulationDN25
Rördimension fjärrvärmeDN20
Rördimension för tappvarmvattenDN40
Rördimension värmeDN20
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Strömstyrka [A] [Max]0.2 A
Tankmaterial14571
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]150 °C
Tilloppstemperatur, rekommenderad [˚C]70 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]25 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]10 bar
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering1.4404
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37M-1-22

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt96 Kilogram
Nettovikt96 Kilogram
Volym1634.964 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162705834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm