TD-S, 22 kW, 100 L
161L0976
THERMODUAL-S 100-22
161L0976
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension cirkulation | Rp3/4" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 26,9 mm |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | Rp3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 26,9 mm |
| Anslutningsdimension värme | svetsad |
| Anslutningsriktning primär | Horisontell |
| Anslutningstyp fjärrvärme | svetsad |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | invändig gänga |
| Antal hushåll [Max] | 3 |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivning | THERMODUAL-S 100-22 |
| Bredd med kapsling [mm] | 595 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min] | 0.11 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck primär [bar] [Max] | 25 bar |
| Djup med kapsling [mm] | 680 mm |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 0.54 m³/h |
| Flöde sekundär [m3/h] [Max] | 0.38 m³/h |
| Godkännande | DVGWCE |
| Hetvattenkärl, volym [l] | 100 L |
| Höjd med kapsling [mm] | 1290 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | EPS med laminerad fleece |
| Kapacitet [ kW ] | 22.0 kW |
| Konstruktion | stående |
| Material Description | ThermoDual-S 100-22 VA v2023 |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Namn på kategori | Undercentraler för tanklösning |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 25 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Paket, bredd [mm] | 750 mm |
| Paket, djup [mm] | 750 mm |
| Paket, höjd [mm] | 1500 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | DHW system |
| Produkttyp | TD-S |
| Pump för tappvarmvatten, tillverkare | Grundfos |
| Pump för tappvarmvatten, typ | UPN |
| Reglertyp för tappvarmvatten | External control |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | No Controller |
| Rördimension cirkulation | DN20 |
| Rördimension fjärrvärme | DN20 |
| Rördimension för tappvarmvatten | DN20 |
| Rördimension värme | DN20 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Strömstyrka [A] [Max] | 0.4 A |
| Tankmaterial | 14571 |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 150 °C |
| Tilloppstemperatur, rekommenderad [˚C] | 70 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| Tryck, primär [bar] [Max] | 25 bar |
| Tryck, sekundär [bar] [Max] | 10 bar |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB12M-1-10 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 40 Kilogram |
| Nettovikt | 40 Kilogram |
| Volym | 527.223 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162705025 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |