Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

TD-CM, 280 kW

004X1782

TD-CM 280KW MIX-ECL INS-COVER WI

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulationG1 1/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvattenG1 1/2"
Anslutningsdimension värmeRp1 1/2"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
Anslutningsriktning primärVertikal
Anslutningstyp för tappvarmvattenutvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationutvändig gänga
Application typeDHW storage & charging
BeskrivningTD-CM 280KW MIX-ECL INS-COVER WI
Bredd utan kapsling [mm]900 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenJa
Cirkulationspump för tappvarmvatten, tillverkareGrundfos
Cirkulationspump för tappvarmvatten, typUPM GEO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]488 mm
Flöde cirkulation [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Flöde primär [m3/h] [Max]5.10 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]4.80 m³/h
GodkännandeDVGWCE
Höjd utan kapsling [mm]1940 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialPU-skumgummi
Kapacitet [ kW ]280.0 kW
KapslingsmaterialPU-skumgummi
Konstruktionstående
Material DescriptionTD-CM 280KW MIX-ECL INS-COVER WI
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för tanklösning
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
P cirkulation [bar] [Max]0.45 bar
Paket, bredd [mm]1200 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]2000 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppDHW system
ProdukttypTD-CM
Pump för tappvarmvatten, tillverkareWilo
Pump för tappvarmvatten, typSTRATOS PARA Z
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310
Rördimension cirkulationDN25
Rördimension för tappvarmvattenDN32
Rördimension värmeDN40
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Strömstyrka [A] [Max]4.0 A
Substation versionTD-CM, 280kW, mixing, ECL, insulation cover, Wilo
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]90 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]10 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]10 bar
UL-certifieringNo
Värmepump, tillverkareWilo
VärmepumpstypSTRATOS PARA
Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering1.4404
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB59M-1-36

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt150 Kilogram
Nettovikt130 Kilogram
Volym807.087 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162744253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm