TD-CM, 210 kW
004X1781
TD-CM 210KW MIX-ECL INS-COVER WI
004X1781
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension cirkulation | G1 1/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | G1 1/4" |
| Anslutningsdimension värme | Rp1 1/4" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning primär | Vertikal |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | utvändig gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | utvändig gänga |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivning | TD-CM 210KW MIX-ECL INS-COVER WI |
| Bredd utan kapsling [mm] | 900 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Ja |
| Cirkulationspump för tappvarmvatten, tillverkare | Grundfos |
| Cirkulationspump för tappvarmvatten, typ | UPM GEO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Djup utan kapsling [mm] | 488 mm |
| Flöde cirkulation [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 3.80 m³/h |
| Flöde sekundär [m3/h] [Max] | 3.60 m³/h |
| Godkännande | DVGWCE |
| Höjd utan kapsling [mm] | 1940 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | PU-skumgummi |
| Kapacitet [ kW ] | 210.0 kW |
| Kapslingsmaterial | PU-skumgummi |
| Konstruktion | stående |
| Material Description | TD-CM 210KW MIX-ECL INS-COVER WI |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Namn på kategori | Undercentraler för tanklösning |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| P cirkulation [bar] [Max] | 0.43 bar |
| Paket, bredd [mm] | 1200 mm |
| Paket, djup [mm] | 800 mm |
| Paket, höjd [mm] | 2000 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | DHW system |
| Produkttyp | TD-CM |
| Pump för tappvarmvatten, tillverkare | Wilo |
| Pump för tappvarmvatten, typ | STRATOS PARA Z |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | ECL 310 |
| Rördimension cirkulation | DN25 |
| Rördimension för tappvarmvatten | DN25 |
| Rördimension värme | DN32 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Strömstyrka [A] [Max] | 4.0 A |
| Substation version | TD-CM, 210kW, mixing, ECL, insulation cover, Wilo |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 90 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| Tryck, primär [bar] [Max] | 10 bar |
| Tryck, sekundär [bar] [Max] | 10 bar |
| UL-certifiering | No |
| Värmepump, tillverkare | Wilo |
| Värmepumpstyp | STRATOS PARA |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB59M-1-30 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 150 Kilogram |
| Nettovikt | 130 Kilogram |
| Volym | 807.087 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |